ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

理化学ブラシ 試験管用 ナイロン毛 ステンレス柄 TBT-S1Nシリーズ【5個入り】

理化学ブラシ 試験管用 ナイロン毛 ステンレス柄 TBT-S1Nシリーズ 61-8867-65
通常単価(税別)
4,099円
税込単価
4,509円
通常出荷日:4日目

型番:

61-8867-65
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

61-8867-65の仕様・寸法情報

色
白
コード番号
765-6572
材質・仕上げ
毛/ナイロン/柄/ステンレス
全長(mm)
220
端毛長さ(mm)
40
毛丈(mm)
40
毛幅(mm)
50
商品詳細種別
試験管用 ナイロン毛 ステンレス柄 5本入

型番リスト

表示件数
型番
61-8867-6561-8867-65
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,099円
( 4,509円 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

理化学ブラシ 試験管用 ナイロン毛 ステンレス柄 TBT-S1Nシリーズの型番61-8867-65のページです。 型番61-8867-65に関する仕様情報を記載しております。
理化学ブラシ 試験管用 ナイロン毛 ステンレス柄 TBT-S1Nシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
理化学ブラシ 試験管用 ナイロン毛 ステンレス柄 TBT-S1Nシリーズ
理化学ブラシ 試験管用 PBT毛 ステンレス柄 TBT-S1Pシリーズ
理化学ブラシ ホ付ピペット用 ナイロン毛 ステンレス柄 TBH-S1Nシリーズ
理化学ブラシ 試験管用 黒豚毛 スチール柄 TBT-T1Jシリーズ
理化学ブラシ ホ付ピペット用 PBT毛 ステンレス柄 TBH-S1Pシリーズ
理化学ブラシ 細管洗い用 ナイロン毛 ステンレス柄 TBI-S1Nシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,099円1,039円974円897円974円 -974円
通常出荷日4日目9日目9日目4日目8日目〜4日目
色白青白黒青白
コード番号765-6572-----
材質・仕上げ毛/ナイロン/柄/ステンレス毛/PBT/柄/ステンレス毛/ナイロン/柄/ステンレス毛/黒豚毛/柄/スチール毛/PBT/柄/ステンレス毛/ナイロン/柄/ステンレス
全長(mm)220220500220500470
端毛長さ(mm)4040404040-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました