ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スマートバッグ PA AAK-1

スマートバッグ PA AAK-1 61-3525-88
通常単価(税別)
3,698
税込単価
4,068
通常出荷日:4日目

【特長】・耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。・低ブランク【商品仕様】・材質:ビニルアルコール系...

詳細を確認

型番:

61-3525-88
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3525-88の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-3525-88
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,698
( 4,068 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。
・低ブランク
【商品仕様】
・材質:ビニルアルコール系ポリマーフィルム
・耐熱温度:120℃
・フィルム厚さ:53μm
・容量:1L
・片口ミニバルブ付スリーブ:6φ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スマートバッグ PA AAK-1の型番61-3525-88のページです。 型番61-3525-88に関する仕様情報を記載しております。
スマートバッグ PA AAK-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートバッグ PA AAK-1
スマートバッグ PA AAK-1
スマートバッグ PA AAK-30
スマートバッグ PA 3008シリーズ
スマートバッグ 2F 3008シリーズ
アルミニウムバッグ AAK-1 ミニバルブ付スリーブ
メーカーアズワンジーエルサイエンスジーエルサイエンスアズワンアズワン三商
通常価格3,6983,4147,6831,937 -2,371 -5,541
通常出荷日4日目19日目19日目4日目〜8日目〜8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました