17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

紫外赤外カットフィルター NHOTMシリーズ(ダイクロイックフィルター)

紫外赤外カットフィルター NHOTMシリーズ(ダイクロイックフィルター)
通常単価(税別)
6,34413,041
税込単価
6,97814,345
通常出荷日:16日目~36日目

【特長】・赤外線と紫外線を反射または吸収させ、可視光のみ透過させる、ダイクロイックフィルターです。・タ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

素子サイズ

最小発注数量
φ25.4mm
1個
25.4mm×25.4mm
1個
50.8mm×50.8mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,344
( 6,978 )
16日目
6,344
( 6,978 )
36日目
13,041
( 14,345 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤外線と紫外線を反射または吸収させ、可視光のみ透過させる、ダイクロイックフィルターです。
・タングステンハロゲンランプや高温炉の黒体放射から、可視光だけを取り出すような目的に使用されます。
・高温、高湿の環境で使用できる耐候性に優れた素子です。
・※入射角度を15度以上に傾けると、反射率・透過率の波長特性が変化し、仕様通りの特性が得られなくなります。
・※裏面には反射防止コートがついていません。
・※このため、裏面と表面の反射によるゴーストが生じることがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

紫外赤外カットフィルター NHOTMシリーズ(ダイクロイックフィルター)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紫外赤外カットフィルター NHOTMシリーズ(ダイクロイックフィルター)
ノッチフィルター NF-25C05シリーズ
アクリル板(UVカット)
スチールラバーシート MGPシリーズ
ポルカドットビームスプリッター PDBSシリーズ
アルミ平面ミラー TFAEFLシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,344-38,95911,000 -1,481 -23,684 -29,023 -
通常出荷日16日目〜15日目〜1日目8日目〜16日目16日目
厚さ(mm)3.3---1.56
透過率>平均85%(420~680nm)、<平均1%(200~300nm)、<平均5%(730~1500nm)平均90%UV:0.01%以下---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト