ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • プリズムピッチ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

プリズムシート PRS-100S02-0シリーズ

プリズムシート PRS-100S02-0シリーズ 61-6949-29
通常単価(税別)
26,471円
税込単価
29,118円
通常出荷日:16日目

【特長】・照液晶テレビや携帯端末のディスプレイに使用されている光学デバイスで、入射方向の向きを変えたり...

詳細を確認

型番:

61-6949-29
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-6949-29の仕様・寸法情報

プリズムピッチ
0.05mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
61-6949-29

プリズムピッチ

最小発注数量
0.05mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,471円
( 29,118円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・照液晶テレビや携帯端末のディスプレイに使用されている光学デバイスで、入射方向の向きを変えたり、指向性がある光源を拡散光させる場合に使用します。
・2mm厚のアクリル板に直接プリズムが加工されているので、変形しにくく性能が安定しています。
・プリズムラインのピッチが0.05mmと0.03mmの2タイプがあります。
・フレネルプリズム(平面プリズム)として使用することも可能です。
・プリズム面は、反射光を観察したときにギザギザに見える面の方です(が見えるのは、裏面)。
・※プリズムシートには方向性があります。
・※2次元で光を拡散させたい場合は2枚のプリズムシートを交差させてご使用下さい。
・※プリズムシートは波長分散があります。
・※蛍光灯のような幅が狭い光源を使用すると色分散(虹)が生じます。
・※プリズムの加工面を強く擦ると、性能が悪くなることがあります。
・※加工面は直接触らないで下さい。
・※80度以上の高温にさらされると変形し、性能が著しく低下します。
・※アセトンやクロロホルムなどの有機溶剤は使用しないで下さい。
・※溶解してプリズム構造が壊れてしまいます。
・※納品時は、保護シートが表面に貼られて納品されますので、使用時は剥がしてご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プリズムシート PRS-100S02-0シリーズの型番61-6949-29のページです。 型番61-6949-29に関する仕様情報を記載しております。
プリズムシート PRS-100S02-0シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プリズムシート PRS-100S02-0シリーズ
実験用金属板 B-02
90°直角プリズム
チタン板 大きさ 100×100㎜ 厚み 0.5㎜
チタン板 大きさ 100×100㎜ 厚み 1.0㎜
PFA直管パイプ 4×6 1M5020-02
メーカーアズワンケニスアズワンケニスケニスコクゴ
通常価格26,471円583円4,342円 -3,717円4,610円2,470円
通常出荷日16日目5日目1日目〜5日目4日目11日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました