ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 27日以内

内部反射型放物面レンズ

内部反射型放物面レンズ 61-6949-06
通常単価(税別)
16,729円
税込単価
18,402円
通常出荷日:27日目

【特長】・内部反射型放物面レンズは色々な方向から入射する光を、流線型の側面で反射させることで、出射端面...

詳細を確認

型番:

61-6949-06
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-6949-06の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-6949-06
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,729円
( 18,402円 )
27日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部反射型放物面レンズは色々な方向から入射する光を、流線型の側面で反射させることで、出射端面に光を集めることができる光学素子です。
・太陽電池の集光器として利用されています。
・入射角度25°以下の平行光であれば、どの方向から入射しても効率良く出射端面に光を集めることができます。
・ガラスの内部反射を使用しているので、レンズ系と比較して構成が単純化できます。
・ガラスレンズのプレス成形技術を用いることで、高性能と低価格の両方を実現しました。
・※側面(非球面)で全反射させているので、側面に指紋や汚れが付くと反射率が極端に悪くなります。
・※側面の反射率は99%以上ですが、入出射面は反射防止コーティングを施していないのでそれぞれ4%程度の反射損失が発生します。
・※端面から出射した光は1点に集光せず、大きくランダムに発散します。
・※このため、集光ビームやコリメートビームの用途には使用することができません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

内部反射型放物面レンズの型番61-6949-06のページです。 型番61-6949-06に関する仕様情報を記載しております。
内部反射型放物面レンズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内部反射型放物面レンズ
放物面ミラー TCPAシリーズ
プラスチック製レンズ レンズ 凹レンズ
サーマレックス 内部ホース15×21
シリコンゴムシート 厚物タイプ A
サーマレックス ツインタイプ 内部ホース6×8
メーカーアズワンアズワンケニス三商アズワン三商
通常価格16,729円41,062円 -476円8,484円11,453円 -5,829円
通常出荷日27日目16日目〜5日目9日目1日目〜5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました