17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

補正板(ビームスプリッター)

補正板(ビームスプリッター)
通常単価(税別)
25,30031,400
税込単価
27,83034,540
通常出荷日:15日目

【特長】・入射角度を変えることで、透過率と反射率の光量分岐比が変えられるビームスプリッターです。・光量...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

透過率

適応波長

レーザ耐力

最小発注数量
合成石英
平均97%(S偏光、θ=0°~45°)
266
1J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
合成石英
平均97%(S偏光、θ=0°~45°)
355
1J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
BK7
平均98%(S偏光、θ=0°~45°)
532
2.5J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
BK7
平均98%(S偏光、θ=0°~45°)
1064
3.5J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,400
( 34,540 )
15日目
31,400
( 34,540 )
15日目
25,300
( 27,830 )
15日目
25,300
( 27,830 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・入射角度を変えることで、透過率と反射率の光量分岐比が変えられるビームスプリッターです。
・光量可変調整のないレーザや安定化させたレーザで外付け光量調整が必要な場合、光学系の調整などで一時的に光量を弱くしたい場合、レーザビームを透過・反射分岐で任意の2つの光量に分けたい場合に使用できます。
・この可変ビームスプリッタを使ってユニット化した、レーザ用のバリアブルアッテネータ(SVAB)もご用意しています。
・※高出力レーザに使用する場合は、反射光の終端を確実に行ってください。
・※素子が高温になると、反射率特性が変動する可能性があります。
・※透過率調整のために入射角度を変えると、透過光のビームの平行移動量も変化します。
・※この平行移動を元に戻すために補正板(WSQNA/WBNA)をご使用ください。
・※φ30mm以上のレーザビームを入射させ、ビームスプリッターを大きく傾斜させた場合、出射ビームが欠ける可能性があります。
・※P偏光で使用する場合、45度より大きな入射角度が必要になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

補正板(ビームスプリッター)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補正板(ビームスプリッター)
ビームスプリッター キューブタイプ
偏光ビームスプリッター キューブタイプ
アクリル板 (透明厚板)
ガラス角板
タングステン板
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格25,300-11,409 -21,941 -3,100 -874 -16,300 -
通常出荷日15日目8日目〜15日目〜1日目〜1日目〜1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト