17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が30型番あります。

レーザ凹面ミラー基板 外径φ30mm LCBS-30Cシリーズ

レーザ凹面ミラー基板 外径φ30mm LCBS-30Cシリーズ
通常単価(税別)
22,472円~28,780円
税込単価
24,719円~31,658円
通常出荷日:16日目

【特長】・レーザ共振器のミラーの基板として使用する凹面基板です。・凹面と裏面の平面が高い面精度で加工さ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

焦点距離

(mm)

コバ厚

(mm)

曲率半径

中心厚 tc

(mm)

最小発注数量
10
10
20mm
3.2
1個
12.5
10
25mm
5
1個
15
7
30mm
3
1個
20
7
40mm
4.1
1個
25
7
50mm
4.7
1個
30
7
60mm
5.1
1個
35
7
70mm
5.4
1個
40
7
80mm
5.6
1個
45
7
90mm
5.7
1個
50
7
100mm
5.9
1個
60
5
120mm
4.1
1個
75
5
150mm
4.2
1個
100
5
200mm
4.4
1個
125
5
250mm
4.5
1個
150
5
300mm
4.6
1個
200
5
400mm
4.7
1個
250
5
500mm
4.8
1個
300
5
600mm
4.8
1個
350
5
700mm
4.8
1個
400
5
800mm
4.9
1個
500
5
1000mm
4.9
1個
750
5
1500mm
4.9
1個
1000
5
2000mm
4.9
1個
1250
5
2500mm
5
1個
1500
5
3000mm
5
1個
1750
5
3500mm
5
1個
2000
5
4000mm
5
1個
2500
5
5000mm
5
1個
5000
5
10000mm
5
1個
15000
5
30000mm
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,780円
( 31,658円 )
16日目
28,780円
( 31,658円 )
16日目
26,350円
( 28,985円 )
16日目
26,350円
( 28,985円 )
16日目
26,350円
( 28,985円 )
16日目
25,017円
( 27,519円 )
16日目
25,017円
( 27,519円 )
16日目
25,017円
( 27,519円 )
16日目
25,017円
( 27,519円 )
16日目
25,017円
( 27,519円 )
16日目
23,805円
( 26,186円 )
16日目
23,805円
( 26,186円 )
16日目
23,805円
( 26,186円 )
16日目
22,472円
( 24,719円 )
16日目
22,472円
( 24,719円 )
16日目
22,472円
( 24,719円 )
16日目
22,472円
( 24,719円 )
16日目
22,472円
( 24,719円 )
16日目
22,472円
( 24,719円 )
16日目
22,472円
( 24,719円 )
16日目
22,472円
( 24,719円 )
16日目
22,472円
( 24,719円 )
16日目
22,472円
( 24,719円 )
16日目
22,472円
( 24,719円 )
16日目
22,472円
( 24,719円 )
16日目
22,472円
( 24,719円 )
16日目
22,472円
( 24,719円 )
16日目
22,472円
( 24,719円 )
16日目
22,472円
( 24,719円 )
16日目
22,472円
( 24,719円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザ共振器のミラーの基板として使用する凹面基板です。
・凹面と裏面の平面が高い面精度で加工されています。
・外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、仕様に合わせご選定いただけます。
・裏面も研磨されているので、励起レーザの入力やパワー検出用のサンプル光の取り出しが可能です。
・曲率半径の精度や面精度が高いので凸レンズのニュートン原器としても使用できます。
・反射望遠鏡やランプ光源の反射鏡の凹面ミラー基板(TCA)もご用意しています。
・※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レーザ凹面ミラー基板 外径φ30mm LCBS-30Cシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザ凹面ミラー基板 外径φ30mm LCBS-30Cシリーズ
レーザ凹面ミラー基板 外径φ20mm LCBS-20Cシリーズ
レーザ凹面ミラー基板 外径φ15mm LCBS-15Cシリーズ
レーザ凹面ミラー基板 外径φ25mm LCBS-25Cシリーズ
レーザ凹面ミラー基板 外径φ10mm LCBS-10C05シリーズ
凹面ミラー基板 外径 φ30mm TCシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格22,472円-19,927円 -18,668円 -21,260円 -17,335円 -13,942円 -
通常出荷日16日目16日目16日目16日目〜16日目16日目
外径(mm)302015251030

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト