17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

平行平面基板(ガラス製) OPSQKシリーズ

平行平面基板(ガラス製) OPSQKシリーズ
通常単価(税別)
21,98740,577
税込単価
24,18644,635
通常出荷日:16日目

【特長】・ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。・特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーテ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

厚さ

(mm)

最小発注数量
30
3
1個
30
5
1個
50
5
1個
50
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,987
( 24,186 )
16日目
24,411
( 26,852 )
16日目
38,111
( 41,922 )
16日目
40,577
( 44,635 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。
・特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。
・可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。
・平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。
・面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。
・裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。
・※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。
・※面精度保証データは製品には添付されません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

平行平面基板(ガラス製) OPSQKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平行平面基板(ガラス製) OPSQKシリーズ
平行平面基板-量産低価格品 φ70mm 厚さ2.3mm 面精度5λ
アルミ平面ミラー TFAEFLシリーズ
低散乱平行平面基板
平面基板 OFSQシリーズ
銀平面ミラー TFAGシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格21,987-41,97129,023 -34,355 -7,759 -12,920 -
通常出荷日16日目16日目16日目16日目〜16日目16日目〜
適応波長248~-400~700--450~2000
平行度<00′05″<00′10″----
面精度λ/104~6λ(φ25.4mmの範囲)λ/10λ/20-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト