17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

平行平面基板(ガラス製) OPB-6シリーズ

平行平面基板(ガラス製) OPB-6シリーズ
通常単価(税別)
11,34561,056
税込単価
12,48067,162
通常出荷日:16日目~20日目

【特長】・ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。・特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーテ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

平行度

面精度

最小発注数量
3
<00′05″
λ
1個
3
<03′00″
1個
6
<00′05″
λ/10
1個
6
<00′05″
λ/4
1個
6
<00′05″
λ
1個
6
<03′00″
1個
10
<00′02″
λ/20
1個
10
<00′05″
λ/10
1個
10
<00′05″
λ/4
1個
10
<00′05″
λ
1個
10
<03′00″
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,698
( 19,468 )
16日目
11,345
( 12,480 )
16日目
30,962
( 34,058 )
16日目
25,017
( 27,519 )
16日目
17,698
( 19,468 )
16日目
11,345
( 12,480 )
16日目
61,056
( 67,162 )
20日目
30,962
( 34,058 )
16日目
25,017
( 27,519 )
16日目
17,698
( 19,468 )
16日目
11,345
( 12,480 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。
・特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。
・可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。
・平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。
・面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。
・裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。
・※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。
・※面精度保証データは製品には添付されません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

平行平面基板(ガラス製) OPB-6シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平行平面基板(ガラス製) OPB-6シリーズ
平行平面基板(ガラス製) OPB-3シリーズ
平行平面基板(ガラス製) OPB-4シリーズ
平行平面基板(ガラス製) OPB-8シリーズ
平行平面基板(ガラス製) OPSQ-6シリーズ
平行平面基板(ガラス製) OPSQ-3シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,345-5,011 -6,950 -15,275 -23,805 -10,461 -
通常出荷日16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目16日目〜
外径(mm)603040806030

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト