ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
シグマ光機
アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ
シグマ光機
通常価格(税別):3,436円~
通常出荷日:15日目 ~
アズワン
リーズナブル平面基板(丸型)
アズワン
通常価格(税別):2,090円~
通常出荷日:16日目 ~
アズワン
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
アズワン
通常価格(税別):1,379円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
UVカットフィルム 970mm×1m・1270mm×1m
通常価格(税別):23,983円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
スペクトラロン反射標準(拡散材料)
アズワン
通常価格(税別):188,291円~
通常出荷日:19日目
光
圧延鉛板 粘着付
光
通常価格(税別):79,626円~
通常出荷日:2日目
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目

【特長】・ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。・特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーテ...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,708円 ( 7,379円 ) | 27日目 |
5,011円 ( 5,512円 ) | 20日目 |
11,708円 ( 12,879円 ) | 16日目 |
6,708円 ( 7,379円 ) | 16日目 |
5,011円 ( 5,512円 ) | 16日目 |
11,708円 ( 12,879円 ) | 16日目 |
9,456円 ( 10,402円 ) | 16日目 |
6,708円 ( 7,379円 ) | 27日目 |
5,011円 ( 5,512円 ) | 16日目 |
11,708円 ( 12,879円 ) | 16日目 |
9,456円 ( 10,402円 ) | 16日目 |
6,708円 ( 7,379円 ) | 16日目 |
5,011円 ( 5,512円 ) | 16日目 |
22,593円 ( 24,852円 ) | 16日目 |
11,708円 ( 12,879円 ) | 20日目 |
9,456円 ( 10,402円 ) | 17日目 |
6,708円 ( 7,379円 ) | 16日目 |
5,011円 ( 5,512円 ) | 16日目 |
【特長】
・ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。
・特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。
・可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。
・平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。
・面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。
・裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。
・※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。
・※面精度保証データは製品には添付されません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
金属線材
5通常価格(税別):525円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

アクリサンデー
サンデーシート(硬質塩ビ板)
4.2通常価格(税別):611円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
ナフロン PTFEテープ TOMBO No.9001
5通常価格(税別):1,976円~