17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ

45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ
通常単価(税別)
9,09233,870
税込単価
10,00137,257
通常出荷日:16日目~36日目

【特長】・直角プリズムはミラーの代用品として使用することができます。・プリズムは特殊なホルダーがなくて...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

レーザ耐力

最小発注数量
5
5
4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
7
7
4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
10
10
4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
12.7
12.7
4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
15
15
4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
20
20
4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
25
25
4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
25.4
25.4
4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
30
30
4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
5
5
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
7
7
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
10
10
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
12.7
12.7
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
15
15
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
20
20
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
25
25
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
25.4
25.4
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
30
30
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
5
5
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
7
7
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
10
10
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
12.7
12.7
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
15
15
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
25
25
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
25.4
25.4
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
30
30
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
5
5
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
7
7
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
10
10
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
12.7
12.7
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
15
15
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
20
20
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
25
25
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
25.4
25.4
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
30
30
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
5
5
4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
7
7
4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
10
10
4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
12.7
12.7
4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
15
15
4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
20
20
4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
25
25
4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
25.4
25.4
4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
30
30
4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,375
( 11,413 )
16日目
10,375
( 11,413 )
16日目
10,375
( 11,413 )
16日目
10,375
( 11,413 )
16日目
14,790
( 16,269 )
16日目
19,927
( 21,920 )
16日目
24,411
( 26,852 )
16日目
24,411
( 26,852 )
16日目
32,658
( 35,924 )
16日目
10,981
( 12,079 )
16日目
10,981
( 12,079 )
16日目
10,981
( 12,079 )
16日目
10,981
( 12,079 )
16日目
15,517
( 17,069 )
16日目
20,654
( 22,719 )
16日目
25,017
( 27,519 )
27日目
25,017
( 27,519 )
16日目
33,870
( 37,257 )
27日目
9,092
( 10,001 )
16日目
9,092
( 10,001 )
16日目
9,092
( 10,001 )
16日目
9,092
( 10,001 )
16日目
12,920
( 14,212 )
21日目
23,199
( 25,519 )
27日目
23,199
( 25,519 )
16日目
32,658
( 35,924 )
36日目
9,698
( 10,668 )
16日目
9,698
( 10,668 )
16日目
9,698
( 10,668 )
16日目
9,698
( 10,668 )
16日目
13,526
( 14,879 )
27日目
18,668
( 20,535 )
16日目
23,805
( 26,186 )
27日目
23,805
( 26,186 )
16日目
33,264
( 36,590 )
16日目
10,375
( 11,413 )
16日目
10,375
( 11,413 )
16日目
10,375
( 11,413 )
27日目
10,375
( 11,413 )
16日目
13,526
( 14,879 )
16日目
18,668
( 20,535 )
16日目
23,805
( 26,186 )
16日目
23,805
( 26,186 )
16日目
33,264
( 36,590 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直角プリズムはミラーの代用品として使用することができます。
・プリズムは特殊なホルダーがなくても自立し、色々な設置方法が選べるので、装置を小型化する場合に有効です。
・また、プリズムの角度精度や面精度は非常に高く、機械加工部品に直接接着して使うことも可能です。
・RPB1~3はミラーの代用として斜面の反射を使用します。
・RPB1は斜面の反射にプリズムの臨界角を使って、プリズムに光が入・出射する2面に反射防止膜をコートしたもの、RPB2は臨界角以下の入射角度でも使えるように、斜面に反射膜(Al+MgF2)をコートしたもの、RPB3はプリズムの内部に光を通さず、斜面表面で反射させるものの3タイプがあります。
・RPB4は頂角(直角)を挟む2面の反射を使う場合に使用します。
・直角の基準原器としてや対向する2方向を同時に観察する場合などに使用できます。
・RPB5は水平方向に対し入射光と同じ角度で光を戻す用途に使用されます。
・ダブルパス干渉計や、オートコリレーター(自己相関器)などで使われます。
・コートなしのプリズムもご用意しています。
・※実測のA寸法は面取りを含むので、若干短くなります。
・※寸法公差は斜面と2つの底面によってできる三角形の辺によって定義されます。
・※空気中から斜面に光を入れた場合は、ほとんどの光がプリズム側に抜け、一部しか反射しません。
・※ノーコート面に対しガラス側から41度以下(臨界角以下)の入射角度で光を入れた場合、一部光が空気側に透過し、全反射になりません。
・※ノーコート面に指紋や汚れが付くと、臨界角以上でも全反射が起きなくなることがあります。
・※ノーコート面は、何物にも接触させないでご使用ください。
・※RPB5は斜面に対し0±5.7度の範囲でご使用ください。
・※この範囲を超えると、全反射しなくなります。
・※RPB2はAlコートによって臨界角より小さい角度でも反射しますが、反射率はRPB1よりも12%以上低くなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ
45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ
45°直角プリズム RPシリーズ
90°直角プリズム
ナイフエッジ45°直角プリズム KRPBシリーズ
反射防止膜付窓板 WBMAシリーズ
メーカーアズワンシグマ光機アズワンアズワンアズワンシグマ光機
通常価格9,092-9,092 -2,939 -4,342 -10,375 -9,213 -
通常出荷日16日目〜15日目〜15日目〜1日目〜16日目15日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト