17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が149型番あります。

円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ

円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ
通常単価(税別)
12,314円~47,848円
税込単価
13,545円~52,633円
通常出荷日:16日目~27日目

【特長】・円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

焦点距離

(mm)

コバ厚

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

曲率半径

中心厚 tc

(mm)

バックフォーカス

最小発注数量
15
2.2
10
10
7.79mm
4
12.4mm
1個
20
1.7
10
10
10.38mm
3
18mm
1個
25
2
10
10
12.98mm
3
23mm
1個
30
2.2
10
10
15.57mm
3
28mm
1個
40
2.4
10
10
20.76mm
3
38mm
1個
15
2.2
10
20
7.79mm
4
12.4mm
1個
20
1.7
10
20
10.38mm
3
18mm
1個
25
2
10
20
12.98mm
3
23mm
1個
30
2.2
10
20
15.57mm
3
28mm
1個
40
2.4
10
20
20.76mm
3
38mm
1個
15
2.2
10
70
7.79mm
4
12.4mm
1個
20
1.7
10
70
10.38mm
3
18mm
1個
25
2
10
70
12.98mm
3
23mm
1個
30
2.2
10
70
15.57mm
3
28mm
1個
40
2.4
10
70
20.76mm
3
38mm
1個
20
1.8
15
15
10.38mm
5
16.7mm
1個
25
2.6
15
15
12.98mm
5
21.7mm
1個
30
2.1
15
15
15.57mm
4
27.4mm
1個
40
2.6
15
15
20.76mm
4
37.4mm
1個
20
1.8
15
25
10.38mm
5
16.7mm
1個
25
2.6
15
25
12.98mm
5
21.7mm
1個
30
2.1
15
25
15.57mm
4
27.4mm
1個
40
2.6
15
25
20.76mm
4
37.4mm
1個
20
1.8
15
70
10.38mm
5
16.7mm
1個
25
2.6
15
70
12.98mm
5
21.7mm
1個
30
2.1
15
70
15.57mm
4
27.4mm
1個
40
2.6
15
70
20.76mm
4
37.4mm
1個
25
2.3
20
20
12.98mm
7
20.4mm
1個
30
2.4
20
20
15.57mm
6
26.1mm
1個
40
2.4
20
20
20.76mm
5
36.7mm
1個
50
2
20
20
25.95mm
4
47.4mm
1個
60
2.4
20
20
31.14mm
4
57.3mm
1個
70
2.6
20
20
36.33mm
4
67.4mm
1個
80
2.8
20
20
41.52mm
4
77.4mm
1個
100
3
20
20
51.9mm
4
97.4mm
1個
130
3.3
20
20
67.47mm
4
127.4mm
1個
150
3.4
20
20
77.85mm
4
147.4mm
1個
200
3.5
20
20
103.8mm
4
197.4mm
1個
250
3.6
20
20
129.75mm
4
247.4mm
1個
300
3.7
20
20
155.7mm
4
297.4mm
1個
400
3.8
20
20
207.6mm
4
397.4mm
1個
500
3.8
20
20
259.5mm
4
497.4mm
1個
1000
3.9
20
20
519mm
4
997.4mm
1個
25
2.3
20
30
12.98mm
7
20.4mm
1個
30
2.4
20
30
15.57mm
6
26.1mm
1個
40
2.4
20
30
20.76mm
5
36.7mm
1個
50
2
20
30
25.95mm
4
47.4mm
1個
60
2.4
20
30
31.14mm
4
57.3mm
1個
70
2.6
20
30
36.33mm
4
67.4mm
1個
80
2.8
20
30
41.52mm
4
77.4mm
1個
100
3
20
30
51.9mm
4
97.4mm
1個
130
3.3
20
30
67.47mm
4
127.4mm
1個
150
3.4
20
30
77.85mm
4
147.4mm
1個
200
3.5
20
30
103.8mm
4
197.4mm
1個
250
3.6
20
30
129.75mm
4
247.4mm
1個
300
3.7
20
30
155.7mm
4
297.4mm
1個
400
3.8
20
30
207.6mm
4
397.4mm
1個
500
3.8
20
30
259.5mm
4
497.4mm
1個
700
3.9
20
30
363.3mm
4
697.4mm
1個
1000
3.9
20
30
519mm
4
997.4mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,920円
( 14,212円 )
16日目
12,920円
( 14,212円 )
21日目
12,920円
( 14,212円 )
16日目
12,314円
( 13,545円 )
16日目
12,314円
( 13,545円 )
16日目
14,790円
( 16,269円 )
16日目
14,790円
( 16,269円 )
16日目
14,790円
( 16,269円 )
16日目
14,305円
( 15,736円 )
16日目
14,305円
( 15,736円 )
16日目
47,848円
( 52,633円 )
16日目
45,303円
( 49,833円 )
16日目
42,758円
( 47,034円 )
16日目
38,959円
( 42,855円 )
16日目
37,748円
( 41,523円 )
16日目
15,517円
( 17,069円 )
16日目
15,517円
( 17,069円 )
16日目
15,517円
( 17,069円 )
16日目
15,517円
( 17,069円 )
16日目
17,335円
( 19,069円 )
16日目
17,335円
( 19,069円 )
16日目
17,335円
( 19,069円 )
16日目
17,335円
( 19,069円 )
16日目
47,848円
( 52,633円 )
16日目
45,303円
( 49,833円 )
16日目
41,547円
( 45,702円 )
16日目
40,214円
( 44,235円 )
16日目
17,335円
( 19,069円 )
16日目
18,668円
( 20,535円 )
16日目
18,668円
( 20,535円 )
20日目
17,335円
( 19,069円 )
16日目
17,335円
( 19,069円 )
16日目
16,123円
( 17,735円 )
20日目
16,123円
( 17,735円 )
16日目
16,123円
( 17,735円 )
20日目
14,790円
( 16,269円 )
16日目
14,790円
( 16,269円 )
16日目
14,790円
( 16,269円 )
16日目
14,790円
( 16,269円 )
16日目
14,790円
( 16,269円 )
16日目
14,790円
( 16,269円 )
16日目
14,790円
( 16,269円 )
16日目
14,790円
( 16,269円 )
16日目
19,927円
( 21,920円 )
16日目
19,927円
( 21,920円 )
16日目
19,927円
( 21,920円 )
16日目
18,668円
( 20,535円 )
16日目
18,668円
( 20,535円 )
16日目
17,335円
( 19,069円 )
16日目
17,335円
( 19,069円 )
16日目
17,335円
( 19,069円 )
16日目
16,123円
( 17,735円 )
16日目
16,123円
( 17,735円 )
16日目
16,123円
( 17,735円 )
16日目
16,123円
( 17,735円 )
16日目
16,123円
( 17,735円 )
16日目
16,123円
( 17,735円 )
27日目
16,123円
( 17,735円 )
27日目
16,123円
( 17,735円 )
16日目
16,123円
( 17,735円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。
・レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。
・可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。
・可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。
・光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。
・シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。
・※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。
・※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。
・※必ず凸面側から平行光を入射させてください。
・※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。
・※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ
円筒面平凹レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ
球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ
円筒面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズ
円筒面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ
円筒面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ CLBシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格12,314円-16,971円 -3,678円 -16,123円 -16,123円 -16,123円 -
通常出荷日16日目〜16日目15日目〜16日目16日目〜16日目
反射防止膜コート波長域ノーコートノーコートノーコート400~700nm633~1064nm750~1550nm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト