17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

広帯域偏光ビームスプリッター PBSWシリーズ

広帯域偏光ビームスプリッター PBSWシリーズ
通常単価(税別)
38,95997,395
税込単価
42,855107,135
通常出荷日:16日目

【特長】・偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。・多波長のレーザを使った実験や連続...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

透過率

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

適応波長

反射率

透過消光比

最小発注数量
合成石英
>85%(P偏光)
10
10
10
235~265
>90%(S偏光)
Ts:Tp = 1:100
1個
合成石英
>85%(P偏光)
12.7
12.7
12.7
235~265
>90%(S偏光)
Ts:Tp = 1:100
1個
合成石英
>85%(P偏光)
15
15
15
235~265
>90%(S偏光)
Ts:Tp = 1:100
1個
合成石英
>85%(P偏光)
20
20
20
235~265
>90%(S偏光)
Ts:Tp = 1:100
1個
合成石英
>85%(P偏光)
10
10
10
330~370
>95%(S偏光)
Ts:Tp = 1:100
1個
合成石英
>85%(P偏光)
15
15
15
330~370
>95%(S偏光)
Ts:Tp = 1:100
1個
合成石英
>85%(P偏光)
20
20
20
330~370
>95%(S偏光)
Ts:Tp = 1:100
1個
BK7
>85%(P偏光)
10
10
10
450~650
>平均85%(S偏光)
Ts:Tp = 1:200
1個
BK7
>85%(P偏光)
12.7
12.7
12.7
450~650
>平均85%(S偏光)
Ts:Tp = 1:200
1個
BK7
>85%(P偏光)
15
15
15
450~650
>平均85%(S偏光)
Ts:Tp = 1:200
1個
BK7
>85%(P偏光)
20
20
20
450~650
>平均85%(S偏光)
Ts:Tp = 1:200
1個
BK7
>92%(P偏光)
10
10
10
750~850
>97%(S偏光)
Ts:Tp = 1:200
1個
BK7
>92%(P偏光)
12.7
12.7
12.7
750~850
>97%(S偏光)
Ts:Tp = 1:200
1個
BK7
>92%(P偏光)
15
15
15
750~850
>97%(S偏光)
Ts:Tp = 1:200
1個
BK7
>92%(P偏光)
20
20
20
750~850
>97%(S偏光)
Ts:Tp = 1:200
1個
SK2
>平均92%(P偏光)
10
10
10
380~750
>平均95%(S偏光)
Ts:Tp = 1:500
1個
SK2
>平均92%(P偏光)
12.7
12.7
12.7
380~750
>平均95%(S偏光)
Ts:Tp = 1:500
1個
SK2
>平均92%(P偏光)
15
15
15
380~750
>平均95%(S偏光)
Ts:Tp = 1:500
1個
SK2
>平均92%(P偏光)
20
20
20
380~750
>平均95%(S偏光)
Ts:Tp = 1:500
1個
SF15
>平均92%(P偏光)
10
10
10
450~1080
>平均95%(S偏光)
Ts:Tp = 1:500
1個
SF15
>平均92%(P偏光)
12.7
12.7
12.7
450~1080
>平均95%(S偏光)
Ts:Tp = 1:500
1個
SF15
>平均92%(P偏光)
15
15
15
450~1080
>平均95%(S偏光)
Ts:Tp = 1:500
1個
SF15
>平均92%(P偏光)
20
20
20
450~1080
>平均95%(S偏光)
Ts:Tp = 1:500
1個
SF15
>平均94%(P偏光)
10
10
10
1000~2000
>平均95%(S偏光)
Ts:Tp = 1:300
1個
SF15
>平均94%(P偏光)
12.7
12.7
12.7
1000~2000
>平均95%(S偏光)
Ts:Tp = 1:300
1個
SF15
>平均94%(P偏光)
15
15
15
1000~2000
>平均95%(S偏光)
Ts:Tp = 1:300
1個
SF15
>平均94%(P偏光)
20
20
20
1000~2000
>平均95%(S偏光)
Ts:Tp = 1:300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,328
( 70,761 )
16日目
67,827
( 74,610 )
16日目
74,613
( 82,074 )
16日目
97,395
( 107,135 )
16日目
64,328
( 70,761 )
16日目
74,613
( 82,074 )
16日目
97,395
( 107,135 )
16日目
38,959
( 42,855 )
16日目
41,062
( 45,168 )
16日目
44,091
( 48,500 )
16日目
58,027
( 63,830 )
16日目
38,959
( 42,855 )
16日目
41,062
( 45,168 )
16日目
44,091
( 48,500 )
16日目
58,027
( 63,830 )
16日目
51,726
( 56,899 )
16日目
54,392
( 59,831 )
16日目
62,874
( 69,161 )
16日目
91,457
( 100,603 )
16日目
51,726
( 56,899 )
16日目
54,392
( 59,831 )
16日目
62,874
( 69,161 )
16日目
91,457
( 100,603 )
16日目
58,027
( 63,830 )
16日目
61,056
( 67,162 )
16日目
67,585
( 74,344 )
16日目
96,062
( 105,668 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。
・多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。
・P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。
・コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。
・キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。
・偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。
・消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。
・※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。
・※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。
・※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

広帯域偏光ビームスプリッター PBSWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
広帯域偏光ビームスプリッター PBSWシリーズ
偏光ビームスプリッター PBSシリーズ
偏光ビームスプリッター キューブタイプ
プレート型偏光ビームスプリッター PBSシリーズ
偏光板
ハイパワー用偏光ビームスプリッター PBSHPシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンケニスアズワン
通常価格38,959-38,959 -23,409 -30,113 -7,81678,370 -
通常出荷日16日目16日目〜15日目〜16日目4日目16日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト