17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

熱線吸収フィルター HAF-50Sシリーズ

熱線吸収フィルター HAF-50Sシリーズ
通常単価(税別)
10,994
税込単価
12,093
通常出荷日:16日目

【特長】・ハロゲンランプやキセノンランプなどの光源では、可視光以外に強い熱線(赤外線)放射が含まれてい...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

透過限界波長 λT

長波長側端波長

透過域端波長

透過率

最小発注数量
701±10nm
867nm
573nm
<0.5%(長波長側端)$>75%(可視域)、<0.1%(長波長側端~2000nm、平均)
1個
743±10nm
975nm
558nm
<0.5%(長波長側端)$>80%(可視域)、<0.5%(長波長側端~2000nm、平均)
1個
777±10nm
1052nm
570nm
<1.0%(長波長側端)$>81%(可視域)、<3.0%(長波長側端~2000nm、平均)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,994
( 12,093 )
16日目
10,994
( 12,093 )
16日目
10,994
( 12,093 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハロゲンランプやキセノンランプなどの光源では、可視光以外に強い熱線(赤外線)放射が含まれています。
・これらのランプから熱の放射の影響のない可視光を取り出すときに使用します。
・近赤外から遠赤外の広い波長域の光を遮断させることで、輻射熱による温度上昇を抑えることができます。
・顕微鏡のような光学系で、ランプの光を1点に集める場合、熱線を遮断することで試料の温度が異常に高くなることを防ぎます。
・可視域では高い透過率が得られているので、フィルターを透過させてもランプが暗く感じることはありません。
・熱線吸収フィルターを光源の近くに置くと、急激な温度変化でフィルターが割れることがあります。
・フィルターに熱強化処理を行なうと温度が上がってもフィルターが割れにくくなります。
・※吸収波長域にある高出力レーザ、高エネルギーパルスレーザには使用できません。
・※両面には反射防止コートが施されていません。
・※表裏の反射光により10%程度の透過率損失が発生します。
・※赤外線の吸収を十分なものにするため、可視域の長波長側で吸収があります。
・※このため、フィルターの透過色はシアン(薄い水色)を帯びて見えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

熱線吸収フィルター HAF-50Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱線吸収フィルター HAF-50Sシリーズ
紫外線透過可視吸収フィルター UTVAF-50Sシリーズ
吸収・補正フィルター
YAG用吸収型固定式NDフィルター ANDY-50Sシリーズ
赤外透過フィルター ITF-50Sシリーズ
吸収型固定式NDフィルター AND-5シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,99415,36016,123 -18,30412,435 -9,577 -
通常出荷日16日目14日目〜16日目16日目16日目16日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト