17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が39型番あります。

無偏光キューブハーフミラー NPCHシリーズ

無偏光キューブハーフミラー NPCHシリーズ
通常単価(税別)
38,959円~77,158円
税込単価
42,855円~84,874円
通常出荷日:16日目

【特長】・レーザや直線偏光の光源に対しても反射と透過の分岐比が正確に1:1で得られるハーフミラーです。...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

透過率

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

適応波長

最小発注数量
合成石英
50±10%
10
10
10
266
1個
合成石英
50±10%
15
15
15
266
1個
合成石英
50±10%
20
20
20
266
1個
合成石英
50±7%
10
10
10
355
1個
合成石英
50±7%
15
15
15
355
1個
合成石英
50±7%
20
20
20
355
1個
BK7
50±7%
10
10
10
405
1個
BK7
50±7%
15
15
15
405
1個
BK7
50±7%
20
20
20
405
1個
BK7
50±5%
10
10
10
488
1個
BK7
50±5%
15
15
15
488
1個
BK7
50±5%
20
20
20
488
1個
BK7
50±5%
10
10
10
514.5
1個
BK7
50±5%
15
15
15
514.5
1個
BK7
50±5%
20
20
20
514.5
1個
BK7
50±5%
10
10
10
532
1個
BK7
50±5%
15
15
15
532
1個
BK7
50±5%
20
20
20
532
1個
BK7
50±5%
5
5
5
632.8
1個
BK7
50±5%
10
10
10
632.8
1個
BK7
50±5%
15
15
15
632.8
1個
BK7
50±5%
20
20
20
632.8
1個
BK7
50±5%
15
15
15
670
1個
BK7
50±5%
20
20
20
670
1個
BK7
50±5%
10
10
10
780
1個
BK7
50±5%
15
15
15
780
1個
BK7
50±5%
20
20
20
780
1個
BK7
50±5%
10
10
10
830
1個
BK7
50±5%
15
15
15
830
1個
BK7
50±5%
20
20
20
830
1個
BK7
50±5%
10
10
10
1064
1個
BK7
50±5%
15
15
15
1064
1個
BK7
50±5%
20
20
20
1064
1個
BK7
50±5%
10
10
10
1300
1個
BK7
50±5%
15
15
15
1300
1個
BK7
50±5%
20
20
20
1300
1個
BK7
50±5%
10
10
10
1550
1個
BK7
50±5%
15
15
15
1550
1個
BK7
50±5%
20
20
20
1550
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,328円
( 70,761円 )
16日目
70,736円
( 77,810円 )
16日目
77,158円
( 84,874円 )
16日目
64,328円
( 70,761円 )
16日目
70,736円
( 77,810円 )
16日目
77,158円
( 84,874円 )
16日目
38,959円
( 42,855円 )
16日目
45,303円
( 49,833円 )
16日目
51,726円
( 56,899円 )
16日目
38,959円
( 42,855円 )
16日目
45,303円
( 49,833円 )
16日目
51,726円
( 56,899円 )
16日目
38,959円
( 42,855円 )
16日目
45,303円
( 49,833円 )
16日目
51,726円
( 56,899円 )
16日目
38,959円
( 42,855円 )
16日目
45,303円
( 49,833円 )
16日目
51,726円
( 56,899円 )
16日目
38,959円
( 42,855円 )
16日目
38,959円
( 42,855円 )
16日目
45,303円
( 49,833円 )
16日目
51,726円
( 56,899円 )
16日目
45,303円
( 49,833円 )
16日目
51,726円
( 56,899円 )
16日目
38,959円
( 42,855円 )
16日目
45,303円
( 49,833円 )
16日目
51,726円
( 56,899円 )
16日目
38,959円
( 42,855円 )
16日目
45,303円
( 49,833円 )
16日目
51,726円
( 56,899円 )
16日目
38,959円
( 42,855円 )
16日目
45,303円
( 49,833円 )
16日目
51,726円
( 56,899円 )
16日目
38,959円
( 42,855円 )
16日目
45,303円
( 49,833円 )
16日目
51,726円
( 56,899円 )
16日目
38,959円
( 42,855円 )
16日目
45,303円
( 49,833円 )
16日目
51,726円
( 56,899円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザや直線偏光の光源に対しても反射と透過の分岐比が正確に1:1で得られるハーフミラーです。
・反射面には誘電体多層膜と透明な接着剤、入出射面には反射防止コートを使用しているので、光量の損失が小さく、入射光を効率良く使うことができます。
・直線偏光の偏光方位が変わっても、反射と透過の分岐比(1:1)は変わりません。
・各種波長のレーザに対応したラインナップをご用意しています。
・キューブタイプなので垂直にビームを入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。
・また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。
・※○印のプリズム側より光を入射してください。
・※反対側のプリズムから入射させた場合、反射率や分岐比、偏光特性が変わる可能性があります。
・※入射光の位相差は、透過光、反射光で保存されません。
・※位相差の補償には波長板をご利用ください。
・※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光で波長分散が発生します。
・※また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

無偏光キューブハーフミラー NPCHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無偏光キューブハーフミラー NPCHシリーズ
偏光板
偏光ビームスプリッター PBSシリーズ
誘多膜キューブハーフミラー CSMHシリーズ
ローション偏光プリズム
プレート型偏光ビームスプリッター PBSシリーズ
メーカーアズワンケニスアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格38,959円-7,816円38,959円 -21,260円 -134,493円 -30,113円 -
通常出荷日16日目4日目16日目〜16日目15日目16日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト