17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SSA-Sるつぼ(5ヶ入り) SSASRUTUBO-Cシリーズ

SSA-Sるつぼ(5ヶ入り) SSASRUTUBO-Cシリーズ

  • 使用温度
    1800℃
  • 化学組成
    SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%

ご注意

  • フタは付属しません。また、ミスミでのフタの取り扱いはありません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番容量詳細外径(mm)高さ(mm)使用温度(℃)化学組成
61-0161-3830mLC1(5ヶ入り) 30mL38451800SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
61-0161-42130mLC5(5ヶ入り) 130mL61751800SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
61-0161-4050mLC3(5ヶ入り) 50mL46531800SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 外径(φmm)

  • 高さ(mm)

  • 容量

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

外径

(φmm)

高さ

(mm)

容量

商品詳細種別

最小発注数量
38
45
30mL
C1(5ヶ入り) 30mL
1個
46
53
50mL
C3(5ヶ入り) 50mL
1個
61
75
130mL
C5(5ヶ入り) 130mL
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,885円
( 17,474円 )
1日目
31,661円
( 34,827円 )
12日目
45,798円
( 50,378円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
耐熱衝撃性に優れる。
【共通仕様】
商品区分:るつぼ
材質:アルミナ

ご注意

  • フタは付属しません。また、ミスミでのフタの取り扱いはありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SSA-Sるつぼ(5ヶ入り) SSASRUTUBO-Cシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SSA-Sるつぼ(5ヶ入り) SSASRUTUBO-Cシリーズ
NC燃焼ボートカバー
アルミナるつぼ/ふた SSA-S
アルミナ焼成用容器
灰分測定用灰ざら(角型)
蒸発ざら(平底)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格15,885円-29,731円2,696円 -5,649円 -1,568円 -1,205円 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
使用温度1800℃1500℃----
化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%SiO2:40%、Al2O3:56%Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%Al2O3/99.5%SiO2/63%、Al2O3/31%SiO2/63%、Al2O3/31%
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト