ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

MDF-2081BX-PJ 貯蔵ボックス【30個入り】

MDF-2081BX-PJ 貯蔵ボックス 61-9170-43
通常単価(税別)
33,557
税込単価
36,913
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・幅×奥行×高さ(外寸):134mm×134mm×52mm・適用チューブ×本数:1.2mL...

詳細を確認

型番:

61-9170-43
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30個入り)

61-9170-43の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-9170-43
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,557
( 36,913 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・幅×奥行×高さ(外寸):134mm×134mm×52mm
・適用チューブ×本数:1.2mL・2mL×81本
・梱包個数:30個/箱
・ボックスカラー:ブルー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MDF-2081BX-PJ 貯蔵ボックスの型番61-9170-43のページです。 型番61-9170-43に関する仕様情報を記載しております。
MDF-2081BX-PJ 貯蔵ボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MDF-2081BX-PJ 貯蔵ボックス
貯蔵ボックス MDFシリーズ
貯蔵ラック MDFシリーズ アップライトタイプ用
ピペットボックス
貯蔵ケース MDFシリーズ MDF-DC700VX/DC500VX用
ナインボックス
メーカーアズワンアズワンアズワンケニスアズワンケニス
通常価格33,55729,654 -33,5572,95831,389 -10,299 -
通常出荷日4日目4日目〜4日目〜5日目13日目5日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました