ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
エスコ 5/20Lポリタンク(封印キャップ) |
|
アズワン 携帯用吸着ピンセット 393-1 |

【特長】
・便利なハケ付きキャップ付
・鉛フリーハンダ対応
・H-728はノンハロゲン仕様
・危険物第4類アルコ-ル類(消防法)
【商品仕様】
・絶縁抵抗:10^13Ω
・ハロゲン含有率:0%
・容量:30mL
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

goot(太洋電機産業)
電気用フラックス
4通常価格(税別):712円~

日本スペリア
はんだ用フラックス(銅、銅合金用)
0通常価格(税別):894円

エスコ
100g フラックス(ステンレス半田用)
0通常価格(税別):1,556円

アズワン
H-728フラックス
0通常価格(税別):884円

白光
T12シリーズこて先
4.5通常価格(税別):1,451円~

白光
ワイヤー式こて先クリーナー599B
4.6通常価格(税別):344円~

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363
4.3通常価格(税別):1,211円~

トラスコ中山
帯電防止バッグ 200×300~650×800mm
0通常価格(税別):3,728円~

goot(太洋電機産業)
ヒートクリップ〈放熱用クリップ〉 H-1S/1L/2SL
4.3通常価格(税別):182円~