17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

温調式ハンダゴテ(HS-26)用ビット(こて先)

温調式ハンダゴテ(HS-26)用ビット(こて先)

通常単価(税別)
1,343円~2,208円
税込単価
1,477円~2,429円
通常出荷日:7日目

・温調式ハンダゴテ(HS-26)用のビット(こて先)です。

  • 適応こて
    HS-26
  • 品名
    ビット
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • こて先形状

  • こて先端幅(mm)

  • こて先端R(mm)

  • こて先角度(°)

  • こて先長さ(mm)

  • 商品コード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

こて先形状

こて先端幅

(mm)

こて先端R

(mm)

こて先角度

(°)

こて先長さ

(mm)

商品コード

詳細

最小発注数量
B型
-
0.125
-
14.5
HS-131
B型
1個
B型
-
0.2
-
14.5
HS-132
B型
1個
J型
-
0.2
-
10.5
HS-133
B型先曲がり
1個
B型
-
0.5
-
14.5
HS-134
B型
1個
BC/C型
0.5
-
45
13.5
HS-135
C型
1個
BC/C型
0.8
-
45
15.5
HS-136
C型
1個
BC/C型
1
-
60
13.5
HS-137
C型
1個
BC/C型
2
-
45
14.5
HS-138
C型
1個
BC/C型
3
-
45
14.5
HS-139
C型
1個
BC/C型
4
-
45
14.5
HS-140
C型
1個
D型
0.8×0.6
-
-
14.5
HS-141
D型
1個
D型
1.2×0.7
-
-
14.5
HS-142
D型
1個
D型
1.6×0.5
-
-
14.5
HS-143
D型
1個
D型
2.4×0.5
-
-
14.5
HS-144
D型
1個
D型
3.2×0.5
-
-
14.5
HS-145
D型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,466円
( 1,613円 )
7日目
1,343円
( 1,477円 )
7日目
2,208円
( 2,429円 )
7日目
1,343円
( 1,477円 )
7日目
2,208円
( 2,429円 )
7日目
2,208円
( 2,429円 )
7日目
2,208円
( 2,429円 )
7日目
1,343円
( 1,477円 )
7日目
1,343円
( 1,477円 )
7日目
1,343円
( 1,477円 )
7日目
1,466円
( 1,613円 )
7日目
1,466円
( 1,613円 )
7日目
1,343円
( 1,477円 )
7日目
1,343円
( 1,477円 )
7日目
1,343円
( 1,477円 )
7日目

詳細情報

基本情報

・温調式ハンダゴテ(HS-26)用のビット(こて先)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

温調式ハンダゴテ(HS-26)用ビット(こて先)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温調式ハンダゴテ(HS-26)用ビット(こて先)
温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 交換パーツ
セラミック半田コテ  SK-30シリーズ用 半田コテチップ STシリーズ
温調式ハンダゴテ(HS-51)用 ビット
温調式ハンダゴテ HS-51交換部品
ビット(HS-51用)
メーカーアズワンホーザンアズワンアズワンホーザンホーザン
通常価格1,343円-562円 -1,424円 -2,647円1,774円 -2,043円
通常出荷日7日目2日目〜10日目〜7日目〜2日目〜2日目
適応こてHS-26-SK-30HS-51HS-51HS-51
品名ビット-コテ先---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト