17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

クリーナー FXTシリーズ ブルー

クリーナー FXTシリーズ ブルー
通常単価(税別)
2,3205,840
税込単価
2,5526,424
通常出荷日:11日目

【特長】・芯管にプラスチックを使用している為、芯管からの発塵を防止します。ロールの両端は粘着剤がついて...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
100mm幅×18m
1個
200mm幅×18m
1個
300mm幅×18m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,320
( 2,552 )
11日目
4,252
( 4,677 )
11日目
5,840
( 6,424 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・芯管にプラスチックを使用している為、芯管からの発塵を防止します。ロールの両端は粘着剤がついていない為、シートは簡単に剥がすことができます。ロールの色は、毛髪(黒いもの)をチェックしやすい白色と小さな埃(白いもの)がよく見える青色の2種類があります。(帯電防止タイプではありません)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーナー FXTシリーズ ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーナー FXTシリーズ ブルー
クリーナー スペアテープ FXT
クリーナー FXTシリーズ ホワイト
クリーナー(帯電防止タイプ)
粘着ローラー用ステンレスハンドル RSH
クリーナー FXTシリーズ専用ハンドル/継柄
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,320-1,328 -2,320 -5,9366,032 -2,263 -
通常出荷日11日目1日目〜9日目〜8日目9日目〜9日目〜
----
材質低密度ポリエチレン-低密度ポリエチレン低密度ポリエチレンSUS304-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト