17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸収中和剤1.01591.1000

通常単価(税別)
42,750
税込単価
47,025
通常出荷日:10日目

【特長】・吸着物質以外にpHインジケーターが含まれており、中和プロセスの確認が可能です。【商品仕様】・...

詳細を確認

    型番:

    2-4238-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    2-4238-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2-4238-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,750
    ( 47,025 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・吸着物質以外にpHインジケーターが含まれており、中和プロセスの確認が可能です。
    【商品仕様】
    ・仕様:粉末状
    ・重量(kg):1
    ・吸着剤:合成コポリマー
    ・中和剤:カルシウム塩
    ・pHインジケーター:赤→オレンジ/黄
    ・100mLの吸収に必要な量:150g
    ・指示薬付き
    ・型番:1.01591.1000
    ・※中和反応時にはCO2が発生します。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    吸収中和剤1.01591.1000の型番2-4238-01のページです。 型番2-4238-01に関する仕様情報を記載しております。
    吸収中和剤1.01591.1000のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    吸収中和剤1.01591.1000
    1000x1.8mmx10m 不織布シート(活性炭入)
    pig ピグヘビーデューティメンテナンスワイパー(50枚×20=1000枚入)
    オイルハンター(油吸着剤)
    pig ピグメンテナンスワイパー (50枚×20Pk=1000枚)
    油・液体吸収剤(Gシステム) 油・液体専用吸着マットセット
    メーカーアズワンエスコニューピグコーポレーションコンドーテックニューピグコーポレーションコクゴ
    通常価格42,75026,06838,05522,18223,22830,413
    通常出荷日10日目1日目5日目5日目5日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト