17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイル・水・酸・アルカリ用ハズマットピグマット

オイル・水・酸・アルカリ用ハズマットピグマット【1~100個入り】

通常単価(税別)
23,707円~70,825円
税込単価
26,078円~77,908円
通常出荷日:1日目

あらゆる化学薬品を吸収するようにデザインされた耐薬品性にすぐれたマット。【特長】・酸やアルカリなどの液...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ハズマットピグマットの詳細

ハズマットピグマット イメージ

ハズマットピグマット イメージ

共通仕様

  • 材質:PP(ポリプロピレン)

1-8086-01の仕様

  • サイズ:380×510mm
  • 重量:4.5kg/箱
  • 吸収量:約41.8L/箱

1-8086-02の仕様

  • サイズ:380×510mm
  • 重量:8.6kg/箱
  • 吸収量:約83.6L/箱

1-8086-03の仕様

  • サイズ:250×330mm
  • 重量:4.5kg/箱
  • 吸収量:約36.2L/箱

開発秘話

 

酸やアルカリにも対応できるマットへの要望をもとに開発されました。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 重量

  • 吸収量

  • メーカー商品名

  • 入 数

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

重量

吸収量

メーカー商品名

入 数

メーカー型番

特長

内容量

最小発注数量
380X510
4.5kg/箱
約41.8l/箱
ハズマットピグマット MAT310A
50枚
MAT310A
酸やアルカリなどの液体吸収用です。必要に応じカットでき、ロールタイプは広範囲の液体漏れをカバーします。メルトブロー製法の繊維は、火気に近づけると溶け、燃えあがりません。
1パック(50枚)
1パック

50個入り

380X510
8.6kg/箱
約83.6l/箱
ハズマットピグマット MAT301A
100枚
MAT301A
酸やアルカリなどの液体吸収用です。必要に応じカットでき、ロールタイプは広範囲の液体漏れをカバーします。メルトブロー製法の繊維は、火気に近づけると溶け、燃えあがりません。
1パック(100枚)
1パック

100個入り

250X330
4.5kg/箱
-
ハズマットピグマット MAT351A
100枚
MAT351A
酸やアルカリなどの液体吸収用です。必要に応じカットでき、ロールタイプは広範囲の液体漏れをカバーします。マットが取り出しやすいディスペンサーボックス入りです。メルトブロー製法の繊維は、火気に近づけると溶け、燃えあがりません。
1パック(100枚)
1パック

100個入り

760X4600
14.1kg/袋
-
ハズマットピグマット MAT309A
1巻
MAT309A
酸やアルカリなどの液体吸収用です。必要に応じカットでき、ロールタイプは広範囲の液体漏れをカバーします。メルトブロー製法の繊維は、火気に近づけると溶け、燃えあがりません。
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,887円
( 26,276円 )
1日目
43,454円
( 47,799円 )
1日目
23,707円
( 26,078円 )
1日目
70,825円
( 77,908円 )
1日目

詳細情報

基本情報

あらゆる化学薬品を吸収するようにデザインされた耐薬品性にすぐれたマット。
【特長】
・酸やアルカリなどの液体吸収用です。
・必要に応じカットでき、ロールタイプは広範囲の液体漏れをカバーします。
・MAT351Aは、マットが取り出しやすいディスペンサーボックス入りです。
・メルトブロー製法の繊維は、火気に近づけると溶け、燃えあがりません。
・均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収です。
・材質:PP(ポリプロピレン)
【用途】
・酸、有機溶剤、溶剤、特定できない液体の緊急漏洩に対応。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オイル・水・酸・アルカリ用ハズマットピグマットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q薬品への対応はどうですか?
A
ハズマットピグ®マットは耐薬品性の高い製品として開発されました。耐薬品リストに関しては、お問い合わせいただくか、お使いの薬品のCAS番号をお伝え頂ければお調べいたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイル・水・酸・アルカリ用ハズマットピグマット
ハズマットピグマット ミシン目入り(シートタイプ)
オイルブロッター
オイルキャッチャー シートタイプ 650×650mm
ピグマット(ミシン目入り)
オイルソーベント HP-566 100枚入
メーカーアズワンニューピグコーポレーションアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格23,707円-18,301円 -47,883円59,813円32,020円 -32,372円
通常出荷日1日目1日目10日目1日目1日目〜8日目
商品タイプ吸収材キットシートシートシート吸収材キットシート
用途オイル・水・酸・アルカリ用液体危険物用オイル用オイル・水用オイル・水・溶剤用溶剤用
材質PP(ポリプロピレン)-PP(ポリプロピレン)不織布長繊維天然繊維PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)75%、ポリエステル24%
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト