ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):9,080円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 0級相当品
新潟精機(SK)
通常価格(税別):4,400円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
限界栓ゲージ H7(工作用)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):5,002円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ブロックゲージ 単品(1級相当品)
通常価格(税別):2,795円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
ワーゼフ
ラボジャッキ(ラチェットハンドル式)
ワーゼフ
通常価格(税別):12,498円~
通常出荷日:1日目 ~
新潟精機(SK)
ネジピンゲージ RA
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3,904円~
通常出荷日:在庫品1日目
尾崎製作所
球付測定子
尾崎製作所
通常価格(税別):701円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,162円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
H型スタンド Φ13×1000mm・Φ15×1500mm
通常価格(税別):7,649円~
通常出荷日:1日目
【特長】締めやすいつまみネジでミラー位置を固定できる大型点検鏡です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
LEDライト L-711(リング照明)
4通常価格(税別):22,096円

エンジニア
ライトルーペ SL-40
4通常価格(税別):23,666円

池田レンズ工業
LEDライト付ポケットルーペ
3.4通常価格(税別):6,823円

新潟精機(SK)
ルーペ L-10・15
0通常価格(税別):2,295円~

エンジニア
LEDスタンドルーペ SL-25
0通常価格(税別):9,221円

エッシェンバッハ
LEDワイドライトルーペ 倍率3/3.5
5通常価格(税別):12,687円~

ホーザン
レンズ L-846
5通常価格(税別):23,024円

ホーザン
顕微鏡アダプター L-846-1/846-2/846-3
5通常価格(税別):3,356円~

エンジニア
LEDライトルーペ SL-22
4.7通常価格(税別):13,551円