17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

減速-7 スピードハンプ 61-3435-61

減速-7 スピードハンプ 61-3435-61 61-3435-61
通常単価(税別)
52,536
税込単価
57,790
通常出荷日:15日目

【特長】・簡単に持ち運びができる折りたたみタイプのハンプ。広げるだけで設置が可能。工場や工事現場などの...

詳細を確認
  • 返品はお受けできません。予めご了承ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

61-3435-61
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3435-61の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他クッション
材質
その他
黄/黒
幅×長さ (mm)
250×3000
付属品
あり
厚み(mm)
25
重量
10kg
材質詳細
廃タイヤ再生ゴム

商品情報

折りたたみ時

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-3435-61
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,536
( 57,790 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に持ち運びができる折りたたみタイプのハンプ。広げるだけで設置が可能。工場や工事現場などの簡易的な設置に最適です
・反射シート付で夜間の視認性にも配慮しています
・反射シール付・8枚連結折りたたみ式
・付属品:専用収納バッグ
・ゲンソク-7

ご注意

  • 返品はお受けできません。予めご了承ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

減速-7 スピードハンプ 61-3435-61の型番61-3435-61のページです。 型番61-3435-61に関する仕様情報を記載しております。
減速-7 スピードハンプ 61-3435-61のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
減速-7 スピードハンプ 61-3435-61
丸型養生竹 千代丸
枠養生材UFO ラージタイプ
ガレージクッション
PUクッションL字型(トラ柄)
マイスト コーナーガード
メーカーアズワンエムエフエムエフマイストカーボーイマイスト
通常価格52,5361,6615,7121,1407,0201,820
通常出荷日15日目1日目1日目5日目1日目2日目
商品タイプその他クッションその他クッションその他クッションその他クッションコーナタイプクッションコーナタイプクッション
材質その他ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)発泡ポリエチレンポリウレタン/スチール塩化ビニール(PVC)
黄/黒オレンジグレー黄/黒アイボリー
幅×長さ (mm)250×300080~120×1700200~240×2000200×450125×1000250
付属品ありなしなしなしありなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト