17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KP268-T プレート 無地板テープ付 61-7426-11

KP268-T プレート 無地板テープ付

通常単価(税別)
286
税込単価
315
通常出荷日:8日目

【特長】・地球にやさしいエコマーク認定素材ハッポーム(ポリプロピレン)を使用した標示プレートです。【商...

詳細を確認
  • 使用形体
    貼る
  • 形状
    縦型
  • サイズ(短手) (mm)
    80
  • サイズ(長手) (mm)
    260
  • 粘着・テープ
    有り

型番:

61-7426-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-7426-11の仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
縦型
サイズ(短手)(mm)
80
サイズ(長手)(mm)
260
粘着・テープ
有り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-7426-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
286
( 315 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・地球にやさしいエコマーク認定素材ハッポーム(ポリプロピレン)を使用した標示プレートです。
【商品仕様】
・サイズ:260×80×1mm
・色:無地

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KP268-T プレート 無地板テープ付の型番61-7426-11のページです。 型番61-7426-11に関する仕様情報を記載しております。
KP268-T プレート 無地板テープ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KP268-T プレート 無地板テープ付
シャイニングリフレクター T-86
SK-AS-2T サイン
サイン (平付型) 無地 SK-621SS-1F
EL143-N プレート 無地板
アルミ白無地板 894-54
メーカーアズワンHOWA神栄ホームクリエイト神栄ホームクリエイトアズワンアズワン
通常価格28652414,7168,03636214,552
通常出荷日8日目9日目15日目12日目5日目8日目
使用形体貼る貼るねじ固定ねじ固定貼るねじ固定
形状縦型三角形正方形正方形縦型正方形
サイズ(短手)(mm)806020020040600
サイズ(長手)(mm)260124200200140600
粘着・テープ有り有り無し無し有り無し

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました