17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KP66-1 プレート 押す PUSH 61-7425-78

KP66-1 プレート 押す PUSH

  • 使用形体
    貼る
  • 形状
    正方形
  • サイズ(短手) (mm)
    60
  • サイズ(長手) (mm)
    60
  • 粘着・テープ
    有り

型番:

61-7425-78
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-7425-78の仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
正方形
サイズ(短手)(mm)
60
サイズ(長手)(mm)
60
粘着・テープ
有り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-7425-78
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
137円
( 151円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・地球にやさしいエコマーク認定素材ハッポーム(ポリプロピレン)を使用した標示プレートです。
【商品仕様】
・サイズ:60mm×60mm×1.5mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KP66-1 プレート 押す PUSHの型番61-7425-78のページです。 型番61-7425-78に関する仕様情報を記載しております。
KP66-1 プレート 押す PUSHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KP66-1 プレート 押す PUSH
CJ555-1 プレート 押す/PUSH
KP66-7 プレート 矢印
KP66-6 プレート 節水
BS640-1 プレート 押/PUSH
KP66-2 プレート 引く PULL
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格137円679円137円137円400円137円
通常出荷日8日目5日目8日目8日目8日目8日目
使用形体貼る貼る貼る貼る貼る貼る
形状正方形正方形正方形正方形縦型正方形
サイズ(短手)(mm)605560604060
サイズ(長手)(mm)605560606060
粘着・テープ有り有り有り有り有り有り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました