17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UP123-4 プレート 出入口 61-7425-77

UP123-4 プレート 出入口【5個入り】

  • 使用形体
    貼る
  • 形状
    縦型
  • サイズ(短手) (mm)
    30
  • サイズ(長手) (mm)
    120
  • 粘着・テープ
    有り

型番:

61-7425-77
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

61-7425-77の仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
縦型
サイズ(短手)(mm)
30
サイズ(長手)(mm)
120
粘着・テープ
有り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-7425-77
最小発注数量
5パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
735円
( 809円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルなアクリルホワイトの標示プレートです。
【商品仕様】
・サイズ:30mm×120mm×2mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

UP123-4 プレート 出入口の型番61-7425-77のページです。 型番61-7425-77に関する仕様情報を記載しております。
UP123-4 プレート 出入口のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UP123-4 プレート 出入口
UP40-4 プレート 来客中/空室
UP50-4 プレート 来客中-空室
Y5150-135 プレート 出入口
PH4518-3 プレート 出入口につき
Y5150-4 ヨコ型 プレート 会議室
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格735円1,596円1,711円929円1,368円684円
通常出荷日5日目8日目8日目5日目8日目8日目
使用形体貼る貼る貼る貼る貼る貼る
形状縦型横型横型横型縦型横型
サイズ(短手)(mm)3040505018060
サイズ(長手)(mm)120130150150450200
粘着・テープ有り有り有り有り有り有り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました