17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UP40-2 プレート 会議中/空室 61-7416-13

UP40-2 プレート 会議中/空室

通常単価(税別)
1,596円
税込単価
1,756円
通常出荷日:8日目

【特長】・表示内容を切り替えられる、スライド式の標示プレートです。【商品仕様】・サイズ:130mm×4...

詳細を確認
  • 使用形体
    貼る
  • 形状
    横型
  • サイズ(短手) (mm)
    40
  • サイズ(長手) (mm)
    130
  • 粘着・テープ
    有り

型番:

61-7416-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-7416-13の仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
横型
サイズ(短手)(mm)
40
サイズ(長手)(mm)
130
粘着・テープ
有り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-7416-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,596円
( 1,756円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表示内容を切り替えられる、スライド式の標示プレートです。
【商品仕様】
・サイズ:130mm×40mm×7mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

UP40-2 プレート 会議中/空室の型番61-7416-13のページです。 型番61-7416-13に関する仕様情報を記載しております。
UP40-2 プレート 会議中/空室のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UP40-2 プレート 会議中/空室
UP50-2 プレート 会議中/空室
UP40-3 プレート 使用中/空室
UP40-4 プレート 来客中/空室
UP50-4 プレート 来客中-空室
光サインプレート 使用中/空室
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン共栄プラスチック
通常価格1,596円1,711円1,494円1,596円1,711円1,960円
通常出荷日8日目8日目12日目8日目8日目1日目
使用形体貼る貼る貼る貼る貼る貼る
形状横型横型横型横型横型横型
サイズ(短手)(mm)405040405050
サイズ(長手)(mm)130150130130150150
粘着・テープ有り有り無し有り有り有り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました