17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TP555-1 テンプレート 数字 61-7416-05

TP555-1 テンプレート 数字

通常単価(税別)
2,222円
税込単価
2,444円
通常出荷日:8日目

【特長】・標示プレートなどに、きれいに書ける大型テンプレートです。【商品仕様】・サイズ:330mm×2...

詳細を確認
  • 使用形体
    置く
  • 形状
    横型
  • サイズ(短手) (mm)
    240
  • サイズ(長手) (mm)
    330
  • 粘着・テープ
    無し

型番:

61-7416-05
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-7416-05の仕様・寸法情報

使用形体
置く
形状
横型
サイズ(短手)(mm)
240
サイズ(長手)(mm)
330
粘着・テープ
無し
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-7416-05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,222円
( 2,444円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標示プレートなどに、きれいに書ける大型テンプレートです。
【商品仕様】
・サイズ:330mm×240mm×0.38mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TP555-1 テンプレート 数字の型番61-7416-05のページです。 型番61-7416-05に関する仕様情報を記載しております。
TP555-1 テンプレート 数字のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TP555-1 テンプレート 数字
CJ555-1 プレート 押す/PUSH
表示板(数字・白)
CJ555-2 プレート 引く/PULL
KP83-1 プレート 禁煙
SK-AS-1F サイン
メーカーアズワンアズワントラスコ中山アズワンアズワン神栄ホームクリエイト
通常価格2,222円679円1,941円679円137円9,659円
通常出荷日8日目5日目1日目〜4日目8日目15日目
使用形体置く貼るねじ固定貼る貼るねじ固定
形状横型正方形正方形正方形横型正方形
サイズ(短手)(mm)240554205535150
サイズ(長手)(mm)330554205580150
粘着・テープ無し有り無し有り有り無し
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました