17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MLB ネームプレートケ-ス 61-7415-13

MLB ネームプレートケ-ス

通常単価(税別)
1,118円
税込単価
1,230円
通常出荷日:8日目

【特長】・サビに強いステンレス製で、縦・横に使用できる名札ケースです。【商品仕様】・サイズ:58mm×...

詳細を確認
  • 使用形体
    貼る
  • 形状
    縦型
  • サイズ(短手) (mm)
    58
  • サイズ(長手) (mm)
    97
  • 粘着・テープ
    有り

型番:

61-7415-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-7415-13の仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
縦型
サイズ(短手)(mm)
58
サイズ(長手)(mm)
97
粘着・テープ
有り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-7415-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,118円
( 1,230円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビに強いステンレス製で、縦・横に使用できる名札ケースです。
【商品仕様】
・サイズ:58mm×97mm×5mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MLB ネームプレートケ-スの型番61-7415-13のページです。 型番61-7415-13に関する仕様情報を記載しております。
MLB ネームプレートケ-スのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MLB ネームプレートケ-ス
光 ドアサイン ISケース 2人用
PL110-43 プレート 応接室
ニトムズ 防災蛍光テープ 20X1
仙台銘板 ワンタッチガードレール用簡易矢印板
SK-PS-1F サイン
メーカーアズワン光アズワンnitoms仙台銘板神栄ホームクリエイト
通常価格1,118円2,043円2,091円592円4,860円5,897円
通常出荷日8日目5日目1日目5日目1日目12日目
使用形体貼る貼る貼る貼る貼るねじ固定
形状縦型横型横型横型横型縦型
サイズ(短手)(mm)58776020325152
サイズ(長手)(mm)971952001000500155
粘着・テープ有り有り有り有り有り無し
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました