17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サインプレート 無地 UPシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サインプレート 無地 UPシリーズ

販売終了

型番

61-7395-65

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【用途】
氏名、役職などを記載してテーブル・デスクに設置することができます。

指定中の仕様・寸法情報

使用形体
置く
形状
横型
サイズ(短手)(mm)
102
サイズ(長手)(mm)
200
粘着・テープ
無し
サイズ
200mm×102mm×3mm

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト