17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イージーケース(ハードマグネットタイプ) 30513シリーズ

イージーケース(ハードマグネットタイプ) 30513シリーズ

通常単価(税別)
3,751円
税込単価
4,126円
通常出荷日:8日目

【特長】・裏面にマグネットが付いた硬質タイプのカードケースです。・縦横のどちらでも使用可能です。

  • 使用形体
    マグネット
  • 形状
    横型
  • サイズ(短手) (mm)
    55
  • サイズ(長手) (mm)
    90
  • 粘着・テープ
    無し
  • 材質
    硬質PVC
  • 入数
    10枚1組
  • 仕様
    裏面マグネット付
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

最小発注数量
黄
1個
赤
1個
青
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,751円
( 4,126円 )
8日目
3,751円
( 4,126円 )
8日目
3,751円
( 4,126円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面にマグネットが付いた硬質タイプのカードケースです。
・縦横のどちらでも使用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イージーケース(ハードマグネットタイプ) 30513シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イージーケース(ハードマグネットタイプ) 30513シリーズ
イージーケース(ハードマグネットタイプ)
ドアプレート 「押」 20603シリーズ
ドアプレート 「押」 20604シリーズ
カッティングシート (シートタイプ)
蓄光矢印ステッカー 824シリーズ
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワン中川ケミカルアズワン
通常価格3,751円2,539円 -1,579円553円565円 -1,217円
通常出荷日8日目1日目〜8日目8日目1日目8日目〜
使用形体マグネット-貼る貼る貼る-
形状横型-縦型縦型関連商品-
サイズ(短手)(mm)55-4040225-
サイズ(長手)(mm)90-6060310-
粘着・テープ無し-有り有り有り-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト