17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチール無地板 明治山型 スチール-18

通常単価(税別)
3,179円
税込単価
3,497円
通常出荷日:8日目

【特長】・オリジナル標識の製作に便利な無地のスチール製プレートです。・明治山型。・穴4ヵ所。

  • 使用形体
    ねじ固定
  • 形状
    横型
  • サイズ(短手) (mm)
    300
  • サイズ(長手) (mm)
    600
  • 粘着・テープ
    無し
  • 材質
    スチール
  • 仕様
    明治山型
  • サイズ
    300×600×0.4mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

最小発注数量
白
1個
赤
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,179円
( 3,497円 )
8日目
3,179円
( 3,497円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】・オリジナル標識の製作に便利な無地のスチール製プレートです。・明治山型。・穴4ヵ所。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチール無地板 明治山型 スチール-18のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール無地板 明治山型 スチール-18
スチール無地板 明治山型 スチール-18
スチール無地板 平板 スチール-6
サインプレート 無地板
EL143-N プレート 無地板
KP268-T プレート 無地板テープ付
メーカーアズワンアズワンアズワン光アズワンアズワン
通常価格3,179円3,179円2,550円 -2,258円578円286円
通常出荷日8日目8日目8日目4日目5日目8日目
使用形体ねじ固定ねじ固定ねじ固定ねじ固定貼る貼る
形状横型横型縦型横型縦型縦型
サイズ(短手)(mm)300300120604080
サイズ(長手)(mm)600600360240140260
粘着・テープ無し無し無し無し有り有り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト