17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドアプレート 「押」 20603シリーズ

ドアプレート 「押」 20603シリーズ

通常単価(税別)
1,579
税込単価
1,737
通常出荷日:8日目

【特長】・裏面テープ付きのドア用表示プレートです。・表面はアルミ製で高級感があります。

  • 使用形体
    貼る
  • 形状
    縦型
  • サイズ(短手) (mm)
    40
  • サイズ(長手) (mm)
    60
  • 粘着・テープ
    有り
  • 材質
    本体/アクリル、プレート/アルミ
  • 仕様
    裏面テープ付
  • サイズ
    60×40×3.5mm
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

表示内容

最小発注数量
1個
1個
締切
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,579
( 1,737 )
8日目
1,579
( 1,737 )
8日目
1,579
( 1,737 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面テープ付きのドア用表示プレートです。
・表面はアルミ製で高級感があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドアプレート 「押」 20603シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト