17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SPS-82 ルームプレートセレクト 材質:表示部分/樹脂板、取付部分/アルミ 61-3394-34

SPS-82 ルームプレートセレクト 材質:表示部分/樹脂板、取付部分/アルミ

通常単価(税別)
4,881円
税込単価
5,369円
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・材質:表示部分/樹脂板、取付部分/アルミ・サイズ:82×272×25mm・ビスは付いてお...

詳細を確認

型番:

61-3394-34
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-3394-34の仕様・寸法情報

使用形体
ねじ固定
形状
横型
サイズ(短手)(mm)
82
サイズ(長手)(mm)
272
粘着・テープ
無し
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3394-34
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,881円
( 5,369円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:表示部分/樹脂板、取付部分/アルミ
・サイズ:82×272×25mm
・ビスは付いておりません。
・突き出しタイプ
・SPS-82

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SPS-82 ルームプレートセレクト 材質:表示部分/樹脂板、取付部分/アルミの型番61-3394-34のページです。 型番61-3394-34に関する仕様情報を記載しております。
SPS-82 ルームプレートセレクト 材質:表示部分/樹脂板、取付部分/アルミのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPS-82 ルームプレートセレクト 材質:表示部分/樹脂板、取付部分/アルミ
SPS-82 ルームプレートセレクト 突き出しタイプ
アズワン SPS-80 ルームプレートセレクト
SPS-80 ルームプレートセレクト 差し込みタイプ
スライド表示板
表示板(数字・白)
メーカーアズワン日本緑十字社アズワン日本緑十字社トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,881円3,586円4,881円3,586円2,438円1,941円
通常出荷日10日目4日目10日目4日目1日目1日目〜
使用形体ねじ固定ねじ固定ねじ固定ねじ固定貼るねじ固定
形状横型横型横型横型横型正方形
サイズ(短手)(mm)8282808050420
サイズ(長手)(mm)272272265265150420
粘着・テープ無し無し無し無し有り無し
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました