ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ガラスマジックリン4.5L×4本【4個入り】

ガラスマジックリン4.5L×4本 61-8509-24
通常単価(税別)
10,643円
税込単価
11,707円
通常出荷日:4日目

【特長】・手あかやヤニもスッキリ落とす【商品仕様】・入数:1ケース(4.5L/本×4本入り)・7.0k...

詳細を確認

型番:

61-8509-24
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

61-8509-24の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-8509-24
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,643円
( 11,707円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手あかやヤニもスッキリ落とす
【商品仕様】
・入数:1ケース(4.5L/本×4本入り)
・7.0kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガラスマジックリン4.5L×4本の型番61-8509-24のページです。 型番61-8509-24に関する仕様情報を記載しております。
ガラスマジックリン4.5L×4本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラスマジックリン4.5L×4本
グラスターSTRONG-MG
ガラスクリーナー
ガラス美人
クリンビューpro
ガラスクリーナー 64
メーカーアズワン日本磨料工業友和イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格10,643円5,276円1,290円4,185円994円1,096円
通常出荷日4日目9日目2日目1日目3日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガラスクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました