ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ストリームエコ濃縮750mL×16袋【16個入り】

ストリームエコ濃縮750mL×16袋 61-8509-08
通常単価(税別)
12,308円
税込単価
13,539円
通常出荷日:4日目

【特長】・経済的です【商品仕様】・入数:1ケース(750mL×4袋/箱×4箱入り)・14.0kg

型番:

61-8509-08
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (16個入り)

61-8509-08の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-8509-08
最小発注数量
1パック

16個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,308円
( 13,539円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・経済的です
【商品仕様】
・入数:1ケース(750mL×4袋/箱×4箱入り)
・14.0kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストリームエコ濃縮750mL×16袋の型番61-8509-08のページです。 型番61-8509-08に関する仕様情報を記載しております。
ストリームエコ濃縮750mL×16袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストリームエコ濃縮750mL×16袋
アルファインT-5用 5倍希釈専用容器 容量5L
野菜・食器用天然洗浄剤 ナチュール 18kg 八角BIB
食品工場向け泡洗浄機 サニプランフォーマーN
鉄板・アミクリーナー
食器洗浄機用洗剤 ひまわり洗剤レギュラープラス
メーカーアズワンアルボースサラヤニイタカ友和サラヤ
通常価格12,308円2,282円11,826円383,139円12,882円104,017円
通常出荷日4日目4日目1日目6日目7日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食器洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました