ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パワーストリ-ムコンク5L×2本【2個入り】

パワーストリ-ムコンク5L×2本 61-8509-07
通常単価(税別)
10,259円
税込単価
11,285円
通常出荷日:4日目

【特長】・6倍希釈以上で使用経済的【商品仕様】・入数:1ケース(5L/本×2本入り)・10.7kg

型番:

61-8509-07
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

61-8509-07の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-8509-07
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,259円
( 11,285円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・6倍希釈以上で使用経済的
【商品仕様】
・入数:1ケース(5L/本×2本入り)
・10.7kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パワーストリ-ムコンク5L×2本の型番61-8509-07のページです。 型番61-8509-07に関する仕様情報を記載しております。
パワーストリ-ムコンク5L×2本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーストリ-ムコンク5L×2本
チェリーナ4.5L×4本
アルファインT-5用 5倍希釈専用容器 容量5L
食品工場用洗浄剤 蛋白質洗浄剤Lジェル
中性洗剤 特選ヤシノミ洗剤 18kg 八角BIB
食品工場向け泡洗浄機 サニプランフォーマーN
メーカーアズワンアズワンアルボースニイタカサラヤニイタカ
通常価格10,259円10,513円2,282円4,197円11,340円383,139円
通常出荷日4日目4日目4日目6日目1日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食器洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました