ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

X8薬用つめかえ容器500mL×12本【12個入り】

X8薬用つめかえ容器500mL×12本 61-8508-95
通常単価(税別)
5,779円
税込単価
6,357円
通常出荷日:4日目

【特長】・専用つめかえ容器【商品仕様】・入数:1ケース(500mL/本×12本入り)・1.2kg

型番:

61-8508-95
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (12個入り)

61-8508-95の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-8508-95
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,779円
( 6,357円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用つめかえ容器
【商品仕様】
・入数:1ケース(500mL/本×12本入り)
・1.2kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

X8薬用つめかえ容器500mL×12本の型番61-8508-95のページです。 型番61-8508-95に関する仕様情報を記載しております。
X8薬用つめかえ容器500mL×12本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
X8薬用つめかえ容器500mL×12本
ボディソープ ビオレu つめかえ用 320ml
AQUACARE 錆落しクリーナー 原液 500ml
ワークスキン ジェントルソープ500ML 18個入り
薬用石鹸
プッシュ石ケン水容器 約350ml
メーカーアズワン花王アクアケア日本製紙クレシア東京硝子器械三栄水栓製作所
通常価格5,779円831円1,226円19,277円9,863円2,632円
通常出荷日4日目7日目4日目6日目10日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました