17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ラベルシール 耐水紙タイプA4【100個入り】

ラベルシール 耐水紙タイプA4
通常単価(税別)
8,138円
税込単価
8,952円
通常出荷日:4日目~20日目

【特長】・異なる内容のラベルも、小ロットで印刷!必要な時に必要な分だけ印刷できます。・特殊加工を施して...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ラベル1片サイズ

商品詳細種別

最小発注数量
210mm×297mm
1面 ノーカット
1パック

100個入り

210mm×148.5mm
2面
1パック

100個入り

105mm×148.5mm
4面
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,138円
( 8,952円 )
4日目
8,138円
( 8,952円 )
20日目
8,138円
( 8,952円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・異なる内容のラベルも、小ロットで印刷!必要な時に必要な分だけ印刷できます。
・特殊加工を施しているため、ラベルに耐水性があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラベルシール 耐水紙タイプA4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベルシール 耐水紙タイプA4
大判コピー用紙
ラベルシール[プリンタ兼用] A4
ラベルシール プリンタ兼用 HGタイプ 10面 A4
ラベルシール プリンタ兼用 HGタイプ 12面 A4
ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙(A4判)
メーカーアズワンアズワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格8,138円10,031円 -785円 -1,398円1,398円4,297円
通常出荷日4日目〜8日目〜在庫品1日目〜4日目4日目4日目
材質耐水紙+レーザー専用塗工PP----
入数1袋(100シート入)-----
ラベルシートサイズA4判(210mm×297mm)-----
対応プリンタレーザープリンタ専用-----
総厚み0.15mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト