ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

HL-BS(バッジベース) バッジベース【10個入り】

HL-BS(バッジベース) バッジベース 61-3422-76
通常単価(税別)
2,129円
税込単価
2,342円
通常出荷日:9日目

【特長】・ヘルメット用ステッカーを貼ると、バッジに早変わり。【商品仕様】・材質:硬質エンビ・入数:10...

詳細を確認

型番:

61-3422-76
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

61-3422-76の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-3422-76
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,129円
( 2,342円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット用ステッカーを貼ると、バッジに早変わり。
【商品仕様】
・材質:硬質エンビ
・入数:10個1組
・サイズ:35×25×1mm
・裏ピン付
・HL-BS(バッジベース)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HL-BS(バッジベース) バッジベースの型番61-3422-76のページです。 型番61-3422-76に関する仕様情報を記載しております。
HL-BS(バッジベース) バッジベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HL-BS(バッジベース) バッジベース
バッジベース
吊り下げ名札 クリップ式 ソフトヨコ特大 1枚 赤
青 カラータッグ名札 チャックタイプ
吊り下げひも 黄 10本 8mm ナフ-L6-10NY
ストラップ 医療スタッフ用 青 90cm
メーカーアズワン日本緑十字社オープン工業ソニックコクヨオープン工業
通常価格2,129円1,404円740円482円2,422円753円
通常出荷日9日目4日目6日目4日目6日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました