ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08【100個入り】
通常価格(税別):198円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
通常価格(税別):2,779円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
標準分銅 F1級 100~2000g
アズワン
通常価格(税別):30,630円~
通常出荷日:7日目
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
アルミトレー角型【100個入り】
アズワン
通常価格(税別):10,031円~
通常出荷日:1日目
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DENSAN
LANチェッカー
5通常価格(税別):12,929円~

アズワン
二次元バーコードリーダー用フレキシブルスタンド
5通常価格(税別):7,824円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

エスコ
アルカリ乾電池 単4形 LR03XJ
5通常価格(税別):735円~

E-Value
カラーマグネット EMTシリーズ
5通常価格(税別):453円

エスコ
カラーマグネットシート
4.5通常価格(税別):906円~

キングジム
テプラPROテープカートリッジ(幅24mm×長さ8m)白
0通常価格(税別):6,550円

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

GENTOS
作業灯 COB LED搭載充電式ワークライト
0通常価格(税別):6,844円