17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヤルノギス D15シリーズ

ダイヤルノギス D15シリーズ

通常単価(税別)
29,271円~40,220円
税込単価
32,198円~44,242円
通常出荷日:8日目~9日目

【特長】・ラックとピニオンによる拡大機構で読み取るノギス

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ソーラーパネル

  • 測定範囲

  • 器差

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

ソーラーパネル

測定範囲

器差

商品詳細種別

指針の1回転

最小発注数量
なし
0~150mm
±0.03mm
(505-734)
2mm
1個
-
測定範囲:0~150mm(指針の1回転:2mm)
0.03mm
(505-735)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,271円
( 32,198円 )
8日目
40,220円
( 44,242円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラックとピニオンによる拡大機構で読み取るノギス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤルノギス D15シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤルノギス D15シリーズ
ダイヤルノギス
573-652-20 ポイントノギスNTD15P
ダイヤルノギス(ミツトヨ品番、校正文書付)
505-733 ダイヤルノギス DFX(ミツトヨ品番)
ファイバーノギス ダイヤル式
メーカーアズワンミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨシンワ測定
通常価格29,271円-14,281円 -59,786円34,870円19,825円3,708円
通常出荷日8日目〜1日目〜2日目23日目2日目在庫品1日目
種類標準ノギス標準ノギスポイントノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス
表示方式アナログ(ダイヤル)アナログ(ダイヤル)デジタルアナログ(ダイヤル)アナログ(ダイヤル)アナログ(ダイヤル)
最大測定長(mm)150-150300200150
最小読取値(mm)0.020.020.010.020.010.1
デプスバーありありなしありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト