ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
PE透明糸入りシート・シースルーシート #2000
通常価格(税別):1,075円~
通常出荷日:1日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):250円~
通常出荷日:2日目 ~
アズワン
ガラスクロス粘着テープ 540S
アズワン
通常価格(税別):3,263円~
通常出荷日:1日目
東京硝子器械
クラフトテープ No.500 包装・梱包用粘着テープ【5~6個入り】
通常価格(税別):2,454円~
通常出荷日:8日目
アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1【50~2,000個入り】
通常価格(税別):3,699円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
バッグインボックス用スタンド
アズワン
通常価格(税別):51,866円~
通常出荷日:8日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
東京硝子器械
ポリ袋 厚さ 0.03mm(100枚入)【100個入り】
東京硝子器械
通常価格(税別):765円~
通常出荷日:2日目 ~

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
耐熱ガラス布テープ P-212
5通常価格(税別):10,500円

三商
SVチャック袋 B-4 300入
0通常価格(税別):1,913円

三商
SVチャック袋 D-4 200入
0通常価格(税別):1,217円

三商
SVチャック袋 F-4 100入
0通常価格(税別):1,021円

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,745円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):5,936円