ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ボーダーラベル 青枠・中 BB-2 125枚/巻

ボーダーラベル 青枠・中 BB-2 125枚/巻 96-0865
通常単価(税別)
1,949円
税込単価
2,144円
通常出荷日:4日目

【特長】・白地に赤、または青の枠が印刷してあります。・1枚ずつはがして使える台紙付きです。・規格:青枠...

詳細を確認

型番:

96-0865
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

96-0865の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
96-0865
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,949円
( 2,144円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・白地に赤、または青の枠が印刷してあります。
・1枚ずつはがして使える台紙付きです。
・規格:青枠中
・サイズ(mm):40×60
・入数(枚):125

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボーダーラベル 青枠・中 BB-2 125枚/巻の型番96-0865のページです。 型番96-0865に関する仕様情報を記載しております。
ボーダーラベル 青枠・中 BB-2 125枚/巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボーダーラベル 青枠・中 BB-2 125枚/巻
ボーダーラベル 赤枠・中 RB-2 125枚/巻
ボーダーラベル 青枠・大 BB-3 100枚/巻
ボーダーラベル 青枠・小 BB-1 200枚/巻
スチックタック徳用ラベル 青枠 中 180枚入
ボーダーラベル 赤枠・大 RB-3 100枚/巻
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格1,949円1,949円2,062円1,419円1,041円2,062円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました