ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目
アズワン
デジタルマルチメーター TYシリーズ
アズワン
通常価格(税別):53,881円~
通常出荷日:1日目
アズワン
高精度電子天びん 校正証明書付 RJシリーズ
通常価格(税別):87,917円~
通常出荷日:19日目
アズワン
デジタルフォースゲージ ZTA
アズワン
通常価格(税別):118,276円~
通常出荷日:10日目 ~
アズワン
ハンドタコメーター TMシリーズ
アズワン
通常価格(税別):31,628円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
通常価格(税別):1,300円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
通常価格(税別):7,995円~
通常出荷日:1日目
アズワン
デジタルフォースゲージ ZTS
アズワン
通常価格(税別):107,433円~
通常出荷日:10日目 ~
新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3,300円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
アルミホイル 200mm×12μm×50m~450mm×25μm×30m
4.5通常価格(税別):940円~

アズワン
アルミテープ 幅 50mm・75mm
4通常価格(税別):1,443円~

アズワン
ラミジップ AL
0通常価格(税別):2,359円~

東京硝子器械
Fine テドラーバッグ
0通常価格(税別):1,540円~

三商
SVチャック袋 D-4 200入
0通常価格(税別):1,217円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~