ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ガラスクロス粘着テープ 540S
アズワン
通常価格(税別):3,263円~
通常出荷日:1日目
エスコ
温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZD【20個入り】
通常価格(税別):5,300円~
通常出荷日:1日目 ~
日油技研工業
サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)【200個入り】
日油技研工業
通常価格(税別):6,300円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ヒートラベル(不可逆性) 5点表示【1~10個入り】
通常価格(税別):3,611円~
通常出荷日:在庫品1日目
東京硝子器械
シリコンラバーヒーター 50×100mm~300×500mm
通常価格(税別):5,690円~
通常出荷日:3日目
アズワン
カーボンファイバーピンセット ID-2ACF
通常価格(税別):7,549円~
通常出荷日:15日目
東京硝子器械
タイゴンSE-200
東京硝子器械
通常価格(税別):20,647円~
通常出荷日:お見積り
アズワン
極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ
通常価格(税別):6,465円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
衝撃検知インジケーター
0通常価格(税別):1,040円~

アズワン
アルミホイル 200mm×12μm×50m~450mm×25μm×30m
4.5通常価格(税別):940円~

三商
マーキングテープ 0384030 イエロー
0通常価格(税別):4,502円

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,779円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~