ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
川上産業 気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】 |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
エスコ 洗浄ざる(ステンレス製) |
|
エスコ 角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】 |
【特長】
・γ線滅菌済のチャック袋が10枚/袋にパックされています。無駄にならない少量タイプです。
・小物の収納や仕分けに便利です。
・材質:PE
・チャック下×幅×厚さ(mm):140×100×0.04
・入数(枚):10



ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):199円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
4.8通常価格(税別):517円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):233円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):238円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):223円~

セイニチ
ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋
5通常価格(税別):1,629円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1
5通常価格(税別):3,699円~