ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
HEIKO ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】 |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
HEIKO ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし【100個入り】 |
|
HEIKO ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし【50個入り】 |
【特長】
・γ線滅菌済のチャック袋が10枚/袋にパックされています。無駄にならない少量タイプです。
・小物の収納や仕分けに便利です。
・材質:PE
・チャック下×幅×厚さ(mm):100×70×0.04
・入数(枚):10



朝日産業
ムシポン用捕虫テープカートリッジ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1
5通常価格(税別):3,699円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):80円~

アズワン
ユニパック 厚み 0.04 0.08 6-633
5通常価格(税別):1,291円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):238円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):1,034円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)ポリエチレン
4通常価格(税別):655円~

酒井化学工業
チャック付ポリエチレン袋 ミナジップ
5通常価格(税別):2,177円~