ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ゴミ袋(環境袋策) LR94 90L 10枚入

ゴミ袋(環境袋策) LR94 90L 10枚入 94-2585
通常単価(税別)
1,493円
税込単価
1,642円
通常出荷日:4日目

【特長】・再生プラスチック使用のエコマーク認証商品です。・半透明。・PE製。・規格:90L・縦×横×厚...

詳細を確認

型番:

94-2585
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

94-2585の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
94-2585
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,493円
( 1,642円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生プラスチック使用のエコマーク認証商品です。
・半透明。
・PE製。
・規格:90L
・縦×横×厚さ:1000×900×0.040mm
・入数:10枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴミ袋(環境袋策) LR94 90L 10枚入の型番94-2585のページです。 型番94-2585に関する仕様情報を記載しております。
ゴミ袋(環境袋策) LR94 90L 10枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴミ袋(環境袋策) LR94 90L 10枚入
ゴミ袋(環境袋策) LR44 45L 10枚入
ゴミ袋(環境袋策) LR74 70L 10枚入
ゴミ袋90L透明 900×1000(10枚入)
ゴミ袋90L黒 900×1000(10枚入)
ゴミ袋70L透明 800×900(10枚入)
メーカー三商三商三商コクゴコクゴコクゴ
通常価格1,493円834円1,267円1,322円1,322円1,008円
通常出荷日4日目4日目4日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました